Danfoss HVAC

Affrontare le tendenze e le sfide nei moderni impianti HVAC

Con una popolazione mondiale in rapida crescita ed una urbanizzazione in rapido sviluppo, aumenta anche la richiesta di edifici e ambienti interni ben funzionanti. Ciò significa che la costruzione di nuovi edifici e l'ammodernamento e la riconfigurazione degli edifici più vecchi per ottenere un comfort ottimale e una migliore efficienza energetica ampliano il mercato potenziale della tua azienda.

Il problema della climatizzazione degli edifici pubblici e commerciali di oggi e di domani

Creating Savings Through Energy Efficiency –icon

Creare risparmi attraverso l'efficienza energetica

I sistemi HVAC sono responsabili generalmente per circa il 50% dei consumi energetici di un edificio. Il miglioramento dell'efficienza energetica non riguarda solo la sostenibilità e le prestazioni ambientali di un edificio commerciale. Per proprietari di edifici ed operatori, si tratta di un fattore che ha un enorme impatto sul costo totale della proprietà. La scelta delle giuste soluzioni HVAC per ottenere prestazioni ottimizzate può quindi fare una notevole differenza in termini di risparmio energetico.

Grazie alle tecnologie Danfoss, come gli azionamenti AC per sistemi HVAC, è possibile ridurre il consumo di energia di quasi la metà senza compromettere la qualità dell'aria e il comfort interno, anche negli ambienti interni più critici ed esigenti, dagli ospedali agli hotel. Risparmiare energia significa in definitiva risparmiare denaro.

Certified Performance and Sustainability –icon

Prestazioni e sostenibilità certificate

C'è una grade richiesta di edifici più ecologici. Con leggi sempre più rigorose sull'efficienza ambientale, fattori come l'emissione di CO2 degli edifici vengono sottoposti a regolamenti più severi. Le recenti innovazioni nel design dei gruppi frigoriferi hanno permesso ai sistemi di soddisfare le normative locali e gli standard LEED. Al contempo, facciamo in modo che i refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale diventino il nuovo standard nel settore HVAC.

Ridurre le emissioni e l'impatto ambientale è solo uno dei modi in cui le soluzioni HVAC di Danfoss possono contribuire a rendere gli edifici più sostenibili. Il rispetto di tutti i nuovi standard e delle severe normative vigenti el'utilizzo di refrigeranti a  basso potenziale di riscaldamento globale, richiedono inoltre soluzioni  altamente affidabili che aumentino il ciclo di vita utile e con un servizio di assitenza e supporto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in tutto il mondo.

Digitalization and Smart Buildings –icon

Digitalizzazione ed edifici intelligenti

Una maggiore digitalizzazione sta rapidamente diventando lo standardnei moderni edifici intelligenti. Da un punto di vista dei sistemi HVAC, ciò significa che la perfetta integrazione con altri sistemi tecnici per l'edilizia sta acquisendo sempre più importanza. I nuovi attuatori digitali Danfoss NovoCon®, ad esempio, scambiano costantemente dati accurati sul funzionamento dell’impianto con il Building Management System (BMS). Più intelligente è la soluzione, più cose si possono fare per aumentare la sicurezza e l'affidabilità, oltre ad ottenere un controllo accurato dell'efficienza nei processi e nei consumi energetici.

Inoltre, gli utenti finali degli edifici iniziano ad aspettarsi un grado maggiore di personalizzazione: dal controllo automatico del clima nelle camere d'albergo, ai servizi digitali come il controllo individuale negli uffici tramite lo smartphone. Le opportunità che la digitalizzazione sta apportando stanno diventando praticamente infinite.