Danfoss HVAC

Soluzioni HVAC per una migliore esperienza indoor

Danfoss è uno dei principali partner mondiali nella produzione di soluzioni HVAC avanzate, offrendo comfort ed efficienza energetica negli edifici residenziali e commerciali. Offriamo una gamma completa di prodotti e servizi, da singoli componenti di alta qualità a soluzioni complete per interi edifici non residenziali su larga scala. Copriamo l'intera gamma di sistemi HVAC: riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.

Creating Savings Through Energy Efficiency –icon

Riscaldamento

Il corretto bilanciamento idronico garantisce risparmi in termini di costi e di consumi energetici

La nostra esperienza nel settore del riscaldamento si estende all'intera gamma, dalle fonti di energia e produzione di calore alla distribuzione efficiente del calore e controllo preciso della temperatura. L’offerta di soluzioni per il riscaldamento di Danfoss comprende sottostazioni, bilanciamento idronico, controlli automatici e molto altro. L'attuatore digitale NovoCon® S è davvero rivoluzionario nel bilanciamento e controllo idronico. È progettato per la nostra valvola di bilanciamento e controllo indipendente dalla pressione, l'AB-QM, un prodotto leader sul mercato.

Insieme, questi dispositivi creano la perfetta connessione tra prestazioni idrauliche di alto livello e un'automazione intelligente degli edifici, offrendo tutte le informazioni necessarie per una manutenzione e un'assistenza efficaci e predittive. Con la profonda conoscenza dell'intero sistema, dalla produzione dell’energia al comfort degli spazi interni, possiamo aiutarvi a specificare e configurare soluzioni che richiedono accuratezza, comfort, ottimizzazione dei costi e risparmio energetico a un livello completamente nuovo.

Certified Performance and Sustainability –icon

Ventilazione

Migliore controllo delle ventole significa efficienza energetica ed ambientale

 

Un controllo efficiente delle ventole è l'aspetto più cruciale nei sistemi di ventilazione. La nostra offerta include gli azionamenti AC progettati specificamente per un servizio affidabile ed energeticamente efficiente in applicazioni HVAC all’avanguardia. Per ottenere prestazioni ottimali dalle vostre pompe e ventole, potete contare sui nostri azionamenti AC VLT® per il settore HVAC come il VLT® HVAC Drive FC 102.

I dispositivi di controllo VLT® sono completamente indipendenti dal motore, supportano tutte le comuni tecnologie di motori elettrici e portano il controllo multi-ventola nelle applicazioni HVAC a nuovi livelli. Il controllo efficiente e intelligente della ventola consente di ottimizzare le prestazioni in base alle esigenze e all'economicità in termini di consumo energetico. Anche le eccellenti caratteristiche offerte dai nostri azionamenti AC possono fare una grande differenza nel tuo edificio in termini di prestazioni ambientali e sostenibilità.

Digitalization and Smart Buildings –icon

Climatizzazione

Comfort ottimale e riduzione dei costi con le migliori prestazioni per la refrigerazione

thumbVideo
Scopri le soluzioni Danfoss per chiller, progettate per soddisfare le esigenze delle città moderne

 

Quando occorre raffreddare, Danfoss offre la più ampia gamma di tecnologie per una climatizzazione efficiente. Il nostro catalogo di soluzioni è frutto di una lunghissima esperienza e di grande attenzione all’innovazione. Per ottenere un comfort ottimale è necessaria un'ampia gamma di componenti per li gruppo frigorifero, compresi scambiatori di calore, compressori, dispositivi di controllo e valvole. Tra le innovazioni più significative che offriamo vi sono i nostri compressori centrifughi senza olio Turbocor® VTT e scroll inverter che offrono la massima efficienza a pieno carico o a carico parziale.  I compressori Turbocor® sono progettati per soddisfare i requisiti di efficienza più severi e tutti i requisiti operativi di applicazioni per refrigeratori raffreddati sia ad acqua che a vapore.

Il nostro ricco catalogo prodotti offre una ampia scelta di suluzioni  con cui lavorare per ottenere il risultato desiderato. Con i prodotti e le soluzioni Danfoss, è possibile ottenere senza problemi riduzioni fino al 40% dei costi di gestione nella climatizzazione degli edifici. Inoltre, lo stesso attuatore NovoCon® S con la combinazione di valvole AB-QM, che funziona molto bene negli impianti di riscaldamento, è anche adatto per il bilanciamento e il controllo degli impianti di raffreddamento ad acqua.